REF-H40 50pcs Reflector

Reflector, rectangular 47.5 mm x 23.5 mm, mounting holes, fixing strap

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Mounting holes for simple installation
  • Packaging unit: 50 pieces
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu REF-H40 50pcs

Construction typerectangular
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensions
Height8 mm
Width23.5 mm
Length47.5 mm
Mountingmounting holes
Uwagi ogólne