NIE JEST JUŻ W SPRZEDAŻY

PGV-PR-SM-CLOSE500 Drive-over profile rail

Drive-over rail to mounting on the floor

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Sturdy construction
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu PGV-PR-SM-CLOSE500

Length550 mm
Width60 mm
Operating temperature-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Installation temperature10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
Material thickness4 mm
MaterialAlMg4.5Mn0.7
SurfaceELOX-E0EV1-15
Mass230 g
Uwagi ogólne