PGV-MG30-START-END-SET Code Tape

Code tape in metal design for PGV

Najważniejsze zalety w skrócie

  • High temperature resistance
  • High mechanical stability
  • Easily exchangeable
  • Chemically highly resistant
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu PGV-MG30-START-END-SET

LengthOpening segment: 50 mm
Closing segment: 71 mm
Width30 mm
Operating temperature-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Installation temperature10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
Environmental resistanceUV radiation
Humidity
Chemical resistanceOils
Grease
Fuels
Aliphatic solvents
Weak acids
Material thickness1 mm
MaterialAluminum
Uwagi ogólne