Wybierz kraj
F.FB0.T**.***.1.0.***.***.**** Fieldbus BarrierFieldConnex® Fieldbus
Fieldbus barrier, enclosure solution in stainless steel for field installation
Najważniejsze zalety w skrócie
- 4, 8 or 12 outputs Ex ia
- Brushed enclosure, IP66
- Configurable cable entries for trunk and spurs
- Packaged certified solution
- For FOUNDATION Fieldbus H1 and PROFIBUS PA
- Installation in Zone 1
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE