Wybierz kraj
F.MIO.T12.*12.P.*.***.***.**00 Multi-Input/OutputFieldConnex® Fieldbus
Multi-input/output for digital signals, brushed stainless steel enclosure solution for field installation
Najważniejsze zalety w skrócie
- For discrete inputs and outputs
- Brushed enclosure, IP66
- Configurable cable entries for bus lines and field signal lines
- International approvals
- For PROFIBUS PA
- Installation in Zone 1/Div. 1, intrinsically safe
- Sensors in Zone 0/Div. 1
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE