Wybierz kraj
F.TI0.T12.*08.P.0.***.***.**00 Temperature Multi-InputFieldConnex® Fieldbus
Temperature multi-input, enclosure solution in stainless steel for field installation
Najważniejsze zalety w skrócie
- 8 channel universal temperature interface
- Brushed enclosure, IP66
- Configurable cable entries for bus lines and field signal lines
- International approvals
- For PROFIBUS PA
- Installation in Zone 1 and Zone 2
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE