Wybierz kraj
UC2000-L2M-B16-V15-M Ultrasonic Sensor
Single head system
Najważniejsze zalety w skrócie
- CANopen interface
- E1-Type approval
- High EMC resistance
- Sensor head bidirectional and rotatable
- Rugged metal base
- Function indicators visible from all directions
- Degree of protection IP68
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- JA
- ZH