RADAR Ceiling Kit wh Mounting Kit

Mounting kit for ceiling mounting of radar sensors

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Installation without tools
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

Dane techniczne produktu RADAR Ceiling Kit wh

Materialplastic and Aluminum
InstallationOpening for installation: ∅ 131 mm
Installation depth: min. 60 mm
Massapprox. 190 g
SeriesRMS , RaDec , ECHO , RaCon
Uwagi ogólne