Wybierz kraj
SR*-U* Enclosure (Ex e)
Enclosure, stainless steel, component-certified with type of protection Ex e
Najważniejsze zalety w skrócie
- Stainless Steel enclosure
- Brushed enclosure, IP66
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Ex eb and Ex tb certified
- Suitable for operation in Class I, II Division 2
- Suitable for operation in Class I Zone 2, Class II Zone 22
- 32 enclosure size options
- Return Flange Sealing provides Drain Channel
- Option for vertical or horizontal mounting provides high flexibility
- Customizable configuration of gland plates, ground bolt and hinges as per specification
- Wide range of accessories available
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE