OBE2000-R3-Y302637 Thru-Beam Sensor (E)

Thru-beam sensor, emitter

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Ultra-small housing design
  • Improvement in machine availability with abrasion-resistant, antistatic glass front
  • 45° cable outlet for maximum mounting freedom under extremely tight space constraints
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu OBE2000-R3-Y302637

EmitterOBE2000-R3-Y302637
Effective detection range0 ... 2 m
Threshold detection range2.5 m
Light sourceLED
Light typemodulated visible red light , 630 nm
Angle deviationapprox. 2 °
Diameter of the light spotapprox. 150 mm at a distance of 2000 mm
Opening angleapprox. 2 °
Optical facefrontal
Ambient light limitEN 60947-5-2 : 30000 Lux
Teach-indeactivated
MTTFd806 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Operation indicatorLED green, statically lit Power on , short-circuit : LED green flashing (approx. 4 Hz)
Operating voltageUB10 ... 30 V DC , class 2
No-load supply currentI0Emitter: ≤ 11 mA
Control inputEmitter selection deactivated
Product standardEN 60947-5-2
EAC conformityTR CU 020/2011
UL approvalcULus Recognized, Class 2 Power Source
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Storage temperature-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Degree of protectionIP67
Connection2 m fixed cable
Material
HousingPC/ABS and TPU
Optical facePolycarbonate
CablePUR
Massapprox. 20 g per sensor
Dimensions
Height26 mm
Width7.5 mm
Depth13.8 mm
Cable length2 m
Default settingHigh power , preset
Uwagi ogólne