NBB10-30GK60-AR-180MM-6DT06 Inductive Sensor

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Relay output
  • Operating distance 10 mm
  • SPDT output
  • Switch load currents to 6 Amps
  • Connection cable w/Deutsch plug

Pokaż więcej

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PT
  • SV

Dane techniczne produktu NBB10-30GK60-AR-180MM-6DT06

Switching functionchange-over contact
Output typerelay
Rated operating distancesn10 mm
Installationflush
Output polarityDC
Reduction factor rAl 0.4
Reduction factor rCu 0.3
Reduction factor r304 0.85
Output typeRelay output
Mechanical lifeNo load: 2 x 107 operations Full load: 1 x 105 switching cycles
Operating voltageUB10 ... 30 V DC
Switching frequencyf20 Hz
HysteresisHapprox. 10 %
Reverse polarity protectionyes
Short-circuit protectionno
Operating currentIL≤ 50 mA
Switching state indicatorLED, yellow
Switching voltagemax 28 V DC
Switching currentmax 6 A DC resistive load
Switching powermax 180 W
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
Ambient temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Connection typefixed cable with plug
Core cross section0.75 mm2
Housing materialPBT
Sensing facePBT
Degree of protectionIP68
Connector
Connection assemblyConnector: DT06-6S-C015
Terminal: 1062-16-0622
Wedge Lock: W6S
Connector Plug: 114017
Protective Loom: 911365
Cable
LengthLL = 170 m
Dimensions
Length60 mm
Diameter30 mm
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.