VAZ-LED-70MM-MC Stack Light Element

Stack light element, LED permanent light element, multicolor

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Modular design
  • Flexible combination of signal elements
  • Bayonet system for simple mounting and dismounting
  • Long lifetime
  • 70-mm-series

Pokaż więcej

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Approval symbol
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Dane techniczne produktu VAZ-LED-70MM-MC

UL File NumberE223176
Colormulticolor, 7 colors
MTTFd8700 a
Rated operating voltageUe24 V DC
Rated operating currentIe120 mA
Protection classIII
Inrush current500 mA
Electromagnetic compatibility
Directive 2014/30/EUEN 60947-5-1
EN 60947-1
Degree of protectionEN 60529
Ambient temperature-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Pollution degree3
Degree of protectionIP65
ConnectionBayonet system
Dimensions
Height70 mm
Diameter70 mm
Life spanMax. 50,000 hours = 5.7 years (continuous operation)
Uwagi ogólne