UB300-18GM40-E5-V1-Y70147383 Ultrasonic Sensor

Single head system

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Short design, 40 mm
  • Switching output
  • 5 different output functions can be set
  • Program input
  • Temperature compensation
  • Stainless steel version

Pokaż więcej

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu UB300-18GM40-E5-V1-Y70147383

Sensing range35 ... 300 mm
Adjustment range50 ... 300 mm
Dead band0 ... 35 mm
Standard target plate100 mm x 100 mm
Transducer frequencyapprox. 390 kHz
Response delayapprox. 50 ms
Operating voltageUB10 ... 30 V DC , ripple 10 %SS
No-load supply currentI0≤ 20 mA
Input type1 program input
operating distance 1: -UB ... +1 V, operating distance 2: +6 V ... +UB
input impedance: > 4,7 kΩ program pulse: ≥ 1 s
Output type1 switching output E5, PNP NO/NC, programmable
Rated operating currentIe200 mA , short-circuit/overload protected
Default settingSwitch point A1: 50 mm Switch point A2: 300 mm
Voltage dropUd≤ 3 V
Repeat accuracy≤ 1 %
Switching frequencyf≤ 13 Hz
Range hysteresisH1 % of the set operating distance
Temperature influence± 1.5 % of full-scale value
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
UL approvalcULus Listed, Class 2 Power Source
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Connection typeConnector plug M12 x 1 , 4-pin , metal
Degree of protectionIP67
Material
HousingStainless steel 1.4305 / AISI 303
Transducerepoxy resin/hollow glass sphere mixture; foam polyurethane, cover PBT
Mass25 g
Dimensions
Length40 mm
Diameter18 mm
Uwagi ogólne