Wybierz kraj
UB300-18GM40-I-V1-Y70147386 Ultrasonic Sensor
Single head system
Najważniejsze zalety w skrócie
- Short design, 40 mm
- Analog output 4 mA ... 20 mA
- Measuring window adjustable
- Program input
- Temperature compensation
- Stainless steel version
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR