ACC-SET-ENI90HD-EARTH Grounding Kit

Grounding kit M4/M6

Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu ACC-SET-ENI90HD-EARTH

Scope of delivery1 Grounding label
1 grounding strap, L = 200 mm
1 hexagon head screw M6 x 12 (ISO 4017)
1 washer M6 (ISO 7089)
1 detent-edge washer M6
1 hexagon head screw M4 x 8 (ISO 4017)
1 washer M4 (ISO 7089)
1 detent-edge washer M4
Uwagi ogólne