ACC-ROD-ENI90-070 Swivel Arm

Swivel arm, rotary encoder accessory, 70 mm

Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu ACC-ROD-ENI90-070

Scope of delivery1 swivel arm, 70 mm
1 hexagon head screw M6 x 25 (ISO 4017)
1 hexagon nut M6 (ISO 7040)
4 x washer M6 (ISO 7089)
2 x Spacer
Uwagi ogólne