Wybierz kraj
NSB2-12GM45-2E2-V1-M1-S2D2 Inductive Sensor
Najważniejsze zalety w skrócie
- No unusable area
- 2 mm flush
- Use of standard metallic actuating surfaces
- Applications up to Cat. 2, PLd/SIL 2 possible (can be used redundantly up to Cat. 3, PLe/SIL 3)
- LED for switching state and fault indication
- Safety outputs OSSD
- TÜV certified
- E1-Type approval
- Extended temperature range
-40 ... +85 °C - 10 V DC ... 30 V DC supply voltage
- Max. altitude 5000 m
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PT
- SV