Wybierz kraj
V31-GM-2M-PUR-V31-GM-UDB/UDC Connecting Cable
Cordset M8 socket straight to M8 plug straight A-coded, 4-pin, PUR cable 3-core black, shielded
Najważniejsze zalety w skrócie
- Cable for extensionn between emitter and receiver for UDB-18GS-..., UDC-18GS-... and UDC(M)-30GS-...
- Degree of protection IP66 / IP68
- Free of paint wetting interfering substances
- Halogen-free
- Shield connected to pin 4
- Specific design protects against loosening and inaccurate installation
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR