Wybierz kraj
NAB8-F33-E2-IO Inductive Sensor
Inductive distance sensor with IO-Link interface
Najważniejsze zalety w skrócie
- Parameterization and diagnosis via IO-Link
- Measuring range 0 ... 8 mm
- Flush mounting
- Extensive maintenance functions for condition monitoring
- Determining of speed and acceleration of the damping element
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
- PT
- SV