MSS-Contour2D-KIT001 Contour Detection SystemContour2D

System for detecting the occupancy rate of conveyor belts

Najważniejsze zalety w skrócie

  • For detection of the utilization of conveyor belts
  • Preinstalled software
  • Configurable sensing range
  • Quick and easy replacement of system parts possible
  • Shadow effect compensation
  • Communication via EtherNet/IP

Pokaż więcej

Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dane techniczne produktu MSS-Contour2D-KIT001

Motion velocityMax. 1.2 m/s
Sensing range
Read distance1000 ... 4000 mm distance to conveyor belt
WidthConveyour belt: max. 4000 mm
FunctionSampling rate: 100 ... 1000 ms per scan
Communikation: Ethernet, TCP/IP socket
Operating systemLinux Debian 10
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.