Wybierz kraj
OBR1000-R3-E1-P Retroreflective Sensor
Retroreflective sensor for standard applications, miniature design, polarization filter, 1000 mm detection range, red light, light on, NPN output, 2 m fixed cable
Najważniejsze zalety w skrócie
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR