Wybierz kraj
OBR1000-R2-E0-0,4M-V3-P Retroreflective Sensor
Retroreflective sensor for standard applications, miniature design, polarization filter, 1000 mm detection range, red light, dark on, NPN output, 400 mm fixed cable with plug M8, 3-pin
Najważniejsze zalety w skrócie
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR