Wybierz kraj
OBR2000-R2-E3-P-L Retroreflective Sensor
Laser retroreflective sensor, ultra-small design with M2 mounting, polarization filter, 2000 mm detection range, light on, PNP output, 2 m fixed cable
Najważniejsze zalety w skrócie
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR