Wybierz kraj
OBE2000-R2-SE3-0,2M-V3-P-Y Thru-Beam Sensor Kit
Thru-beam sensor for standard applications, miniature design, 2000 mm detection range, red light, light on, PNP output, 200 mm fixed cable with plug M8, 3-pin
Najważniejsze zalety w skrócie
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR