MHW 01-500 Mounting Aid

Modular mounting bracket

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Suitable for VariKont and VariKont L2 sensors
  • Aluminum profile, pre-mounted
  • For mounting on support profiles in conveying technology (available for different types of profiles)
  • Simple and fast mounting
  • Sensor position adjustable in all 3 axial directions
  • Sensor can be mounted length or crosswise on the profile section

Pokaż więcej

Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dane techniczne produktu MHW 01-500

MaterialExtruded aluminum profile
DimensionsProfile rail 1 for the installation of the mounting bracket: 500 mm
Profile rail 2 for positioning the mounting bracket for the supporting profile see data table
Uwagi ogólne