Wybierz kraj
OBR2000-R3-E0-0,2M-V31-P-L Retroreflective Sensor
Laser retroreflective sensor, ultra-small design with M3 mounting, polarization filter, 2000 mm detection range, dark on, NPN output, 200 mm fixed cable with plug M8, 4-pin
Najważniejsze zalety w skrócie
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR