EMCAD-M08-1,25-M08-1,25/36 Mounting Adapter

EMC adapter for VIM3*/VIM6* vibration sensors, internal thread M8 x 1.25 x 10, external thread M8 x 1.25, screw-in depth 8

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Usable for VIM3* / VIM6* vibration sensors with external thread
  • Robust due to stainless steet 1.4404 / AISI 316L (V4A)
  • Screw-in thread for simple installation
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu EMCAD-M08-1,25-M08-1,25/36

Suitable componentsVIM3* vibration sensors
VIM6* vibration sensors
External threadfor machine mounting
Thread typemetric
Thread sizeM8 x 1.25
Screw-in depth8 mm
Internal threadfor sensor mounting
Thread typemetric
Thread sizeM8 x 1.25
Thread length10 mm
LengthL25 mm
Diameter35 mm
MaterialStainless steel 1.4404 / AISI 316L
Mass71 g
Uwagi ogólne