MONAD-M08-1,25-M08-1,25K/368 Mounting Adapter

Mounting adapter for VIM3*/VIM6*/VIM8* vibration sensors, internal thread M8 x 1.25 x 10, external thread M8 x 1.25, screw-in depth 19.5

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Usable for VIM3* / VIM6* vibration sensors with external thread
  • Usable for VIM8* vibration sensors
  • Robust due to stainless steet 1.4404 / AISI 316L (V4A)
  • Screw-in thread for simple installation
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu MONAD-M08-1,25-M08-1,25K/368

Suitable componentsVIM3* vibration sensors
VIM6* vibration sensors
VIM8* vibration sensors
External threadfor machine mounting
Thread typemetric
Thread sizeM8 x 1.25
Screw-in depth19.5 mm
Internal threadfor sensor mounting
Thread typemetric
Thread sizeM8 x 1.25
Thread length10 mm
LengthL36.5 mm
Diameter34.64 mm
MaterialStainless steel 1.4404 / AISI 316L
Mass101 g
Uwagi ogólne