Wybierz kraj
OBE10M-R3-SP1-0,2M-V3-P-L Thru-Beam Sensor Kit
Laser thru-beam sensor, ultra-small design with M3 mounting, 10 m detection range, push-pull output, 200 mm fixed cable with plug M8, 3-pin
Najważniejsze zalety w skrócie
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR