Wybierz kraj
ECHO-D-NA black Radar Motion Sensor
Standard radar motion sensor with basic functionality, detection range 2 m x 4.5 m, max. installation height 4 m, black housing, solid-state relay, cable connection
Najważniejsze zalety w skrócie
- Standard radar motion sensor
- Detection of people and objects for automatic doors
- Bidirectional sensing and adjustment of detection field
- Remote control or push button for functionality setting
- Wall and ceiling mountable
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT