Wybierz kraj
VBA-2E2A-G10-ZEJXE2J-1M-2V1-G ASi Input/Output Module
G10 ultra compact module, 2 inputs, 2 outputs
Najważniejsze zalety w skrócie
- Ultra-compact enclosure
- Gold-plated and machined contacts
- One piece housing
- Degree of protection IP68 / IP69K
- Direct connection via cable outlet
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR