VAZ-V1-B3L Stopping Plug

Stopping plug for M12 sockets

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informację o przewidywanym terminie dostawy.10,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Dane techniczne produktu VAZ-V1-B3L

Protection classWith this blind plug a specified IP protection of up to IP68/69K of a device can be achieved.
ConnectionM12 x 1
MaterialPA66 GF25, UL94V0
InstallationPhillips screwdriver H3, size 3
Flat-head screwdriver 1.2 x 8 or 1.6 x 10
Knurling tool MH V1-BIT M12
Tightening torque, fastening screws0.4 Nm
Dimensions
Height15 mm
Diameter14.4 mm
NoteAlso suitable for L-coded sockets.
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.