Wybierz kraj
IQH3-FP-V1 RFID Read/Write DeviceIDENTControl
HF RFID read/write device, ISO 15693
Najważniejsze zalety w skrócie
- Range up to 300 mm
- Multi-tag reading capability for up to 20 tags
- Operating frequency 13.56 MHz
- Compliant with ISO 15693 and NFC type 5
- LED function indicator
- Degree of protection IP67 / IP69
- For RFID evaluation unit IDENTControl
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE