Wybierz kraj
EXPC* Power Contactor
Power contactor with type of protection Ex d
Najważniejsze zalety w skrócie
- 3-pole non-reversing contactors for Division 1 / Zone 1
- Preconfigured line and load ports
- Copper-free cast aluminum housing Type 4X / IP66
- Breather drain and hinged cover standard
- Incorporates Eaton XT IEC Power Control contractors
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE