Wybierz kraj
Ex-Handy10-ROW-DZ1AIC-ANDCCM.. Feature phoneEx-Handy 10
Ex-Handy 10 CLASSIC MODE, DZ1 (DIV 1 and Zone 1/21), Android™ 9, with camera, global version
Najważniejsze zalety w skrócie
- Provisioning of a full-fledged Android phone
- Limiting the functions to those of a classic phone
- Allowing access only to the necessary phone functions
- Adding self-developed ECOM apps, based on SMT suite
- SMT apps do not have any connection to online services
- All data is stored and remains on the phone locally
- Access to the settings menu to allow the user to personalize his phone
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE