VOS-IL-POL01 Polarization Filter

Polarization filters are components for lenses in VOS sensors that are used to suppress interfering reflections in the camera image.

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Linear polarization filter
  • Suitable for the visible wavelength range between 400 nm and 700 nm
  • For mounting on VOS ring lighting VOS-IL-F236W-*
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dane techniczne produktu VOS-IL-POL01

MaterialPMMA
InstallationThe VOS-IL-MH05 mounting ring is required for installation.
Mass20 g
Uwagi ogólne