Wybierz kraj
VOS-IL-F238W-49 Spot Lighting
Opening angle of the light beam: 49°, white light, 1 high-power LED, light field size: dia. 24.2 mm, integrated flash controller
Najważniejsze zalety w skrócie
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE