Wybierz kraj
GR.CSW* Terminal Box
Terminal box with window made of glass fiber reinforced polyester (GRP) with type of protection Ex e
Najważniejsze zalety w skrócie
- Glass-fiber reinforced polyester (GRP) enclosure
- Window with flap for time-saving inspection of the internal components
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Ex eb, Ex ia and Ex tb certified
- Withstands temperatures down to -50 °C
- Customizable configuration of terminals, cable entries and cable gland types as per specification
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE