USI-MH-27X13-H-02 Mounting Bracket

Horizontal mounting bracket exclusively for ultrasonic transducers of the USi ultrasonic sensor systems

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Screw mounting for simple installation
  • Robust construction
W magazynie230,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu USI-MH-27X13-H-02

Ambient temperature-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Material
HousingPA12
Mounting materials2 x cylinder head screw M5x16 (included with delivery)
2 x cylinder head screw M3x10 (included with delivery)
Tightening torque, fastening screwsfor screw M5 : max. 1.5 Nm
for screw M3 : max. 0.5 Nm
Dimensions40 mm x 54 mm x 40 mm
Height40 mm
Width54 mm
Length40 mm
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.