Wybierz kraj
USIS-F264-IU3E5-V19 Evaluation Unit
Evaluation unit for the ultrasonic sensor system USi-industry with analog and switching outputs (stand-alone device/secondary device)
Najważniejsze zalety w skrócie
- Evaluation unit for ultrasonic transducers with eliptic sound field
- Object detection in the near range
- Multiple device installation possible, no mutual interference (no cross-talk)
- Adjustable sound cone
- Temperature compensation
- Parameterizable input, e.g. for switching between two parameter sets
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR