RC10-14-N0-Y95902 Inductive Ring Sensor

Najważniejsze zalety w skrócie

  • 10 mm inside diameter

Czujniki NAMUR należy stosować wraz z atestowanymi separatorami sygnałów binarnych. Poniżej przedstawiono odpowiednie urządzenia:

Przegląd separatorów sygnałów binarnych
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PT
  • SV

Dane techniczne produktu RC10-14-N0-Y95902

Switching functionNormally closed (NC)
Output typeNAMUR
Inside diameter10 mm
Measuring cone4 mm, 1.4305 / AISI 303
Output type2-wire
Nominal voltageUo8 V
Operating voltageUB5 ... 25 V
Switching frequencyf0 ... 2000 Hz
Current consumption
Measuring plate not detectedmin. 3 mA
at maximum permissible ambient temperature, the current consumption can drop to 1.6 mA
Measuring plate detected≤ 1 mA
MTTFd6150 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
StandardsEN IEC 60947-5-2
ATEX approval
Equipment protection level GbPTB 99 ATEX 2128 X
UL approvalcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 8.2 V DC
Ambient temperature-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
Storage temperature-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Connection typecable PVC , 150 mm
Crimp terminal sockets 60888-3, AMP
Core cross section0.14 mm2
Housing materialPBT
Degree of protectionIP67
Mass18 g
Dimensions
Height32.5 mm
Width25 mm
Length20 mm
Use in the hazardous areasee instruction manuals
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.