Wybierz kraj
IUC87-F257-T17-M-FR1 10 pcs RFID Tag
Tag for standard applications
Najważniejsze zalety w skrócie
- Operating frequency 865 … 868 MHz
- Complies with EPC Gen2 (ISO/IEC 18000-63)
- Sturdy housing, suitable for rough industrial use
- Optimized for mounting on metal
- For general purpose applications
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE