MEC-VIM6-V4A-9.5 Flexible Metal Conduit

Flexible metal conduit 9.5 m for VIM6 vibration sensors

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Protection against contamination and damage
  • Stainless steel version
Product Compliance: Europe – CE
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu MEC-VIM6-V4A-9.5

Suitable componentsVIM6* vibration sensors
Ambient temperature-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
Cable gland
Thread typemetric
Thread sizeM16 x 1.5
Height31 mm
Width31 mm
LengthL9.5 m
Material
Cable glandStainless steel 1.4404 / AISI 316L
Flexible metal conduitStainless steel 1.4404 / AISI 316L
FastenerStainless steel 1.4401 / AISI 316
Mass1500 g
Uwagi ogólne