6000-CBLA-ISB-** Cable Harness

Intrinsically safe cable harness for 6000 series purge and pressurization system

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Interface cable for intrinsically safe termination board back to EPCU
  • Cable lengths: 500 and 4200 mm
  • Easy numbered termination of wires
  • Special order lengths available
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dane techniczne produktu 6000-CBLA-ISB-**

Series6000 Series
SystemType X Purge ; Ex pxb Purge
Connection type 3/4" NPT, Explosionproof seal
CableGauge: 22 AWG (0.33 mm²)
Minimum Insulation Thickness: 0.25 mm (0.010")
Outer diameter: 8.00 mm (0.315")
Mass800 g for 500 mm cable
383 g for 4200 mm cable
Dimensions500 mm 4200 mm
System informationMust be used with 6000 series purge system to meet certification requirements.
Uwagi ogólne