Wybierz kraj
M-LB-4222 Surge Protection Barrier
Najważniejsze zalety w skrócie
- Surge protection for 2 signal lines
- Nominal voltage 12 V
- Surge protection barrier for non-grounded signal lines
- Max. surge current (8/20 µs) 20 kA
- Uninterruptable operation (auto reset)
- Status indication
- Modular design, pluggable
- Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- DE
- ES
- FR