Wybierz kraj
M-LB-4272.M Protection Module
Protection module for surge protection barrier
Najważniejsze zalety w skrócie
- Protection module for 2 signal lines
- Nominal voltage 180 V
- Protection module for non-grounded signal lines
- Max. surge current (8/20 µs) 12.5 kA
- Uninterruptable operation (auto reset)
- Status indication
- Mounting on base module, pluggable
- Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- DE
- ES
- FR