RSL8-CS-SC-M55P200 Protective Rubber Sleeve

Protective rubber sleeve for VIM8* vibration sensors against ingress of moisture and mechanical effects

Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu RSL8-CS-SC-M55P200

Suitable componentsVIM8* vibration sensors
Ambient temperature-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
Storage temperature-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
LengthL147 mm
Diameter66.7 mm
Materialsilicone
Shore hardness56 A ± 5 %
Mass40 g
Uwagi ogólne