Wybierz kraj
F.FS*.G20.B24.E.*.***.***.**** Ethernet-APL Rail Field SwitchFieldConnex®
Ethernet-APL field junction box enclosure solution, glass-fiber reinforced polyester with intrinsically safe spur ports
Najważniejsze zalety w skrócie
- Glass-fiber reinforced polyester (GRP) enclosure with Ethernet-APL rail field switch
- Spur outputs intrinsically safe for Zone 0, 1, or 2
- Number of spur outputs selectable
- Packaged certified solution
- Installation in Zone 2 and Zone 22
- Customizable configuration of splice trays, cable entries, and further components
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE