Wybierz kraj
MLV12-54-LAS/76b/110/115 Retroreflective Sensor
Laser retroreflective sensor, small design, polarization filter, 21 m detection range, laser red light, light/dark on, push-pull output, test input, fixed cable
Najważniejsze zalety w skrócie
- Series of sensors in a widely used standard housing
- Visible red light, pulsed LASER light
- Precision: high degree of repeatability thanks to small light spot
- Objects can be reliably detected down to 0 mm: no blind zone
- Resistant against noise: reliable operation under all conditions
- High level of stability thanks to the metal housing frame
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH