MHV-BT-F07-M5 Mounting Kit

Adjustable assembly set for sizes F07 manual operated valves according to EN ISO5211 with threaded hole M5

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Simple mounting
  • All-in-one stainless steel solution
  • Conforming to standards
  • Adjustable in height
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PT
  • SV

Dane techniczne produktu MHV-BT-F07-M5

Suitable sensors and Dual sensors, -F25 series with actuator BT32...
Dual sensors, -F25K series with actuator BT32...
Dual sensors, -F31 series with actuator BT65...
Dual sensors, -F31K series with actuator BT65...
Dual sensors, -F31K2 series with actuator BT65...
StandardsDIN EN ISO 5211 / DIN 3337
Materialstainless steel 1.4301 / AISI 304 for plates and sheet metal bending parts
Mass274 g
Dimensions
Width64 mm
Length312 mm
NoteFor the mounting set, an adapter plate and depending on this, and further accessories must be ordered.
Scope of deliveryThree threaded pins with hexagon socket, various lengths
2 counter nuts
1 drive screw
Uwagi ogólne